Schmalz

Accessories SGM-SV

Filterresultaten

Outside diameter D
Thread G1

1 - 7 van 7 resultaten

SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200

Onderdeelnr.: 10.01.17.00601

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designRobot set
Dmk50 (mm)
voorUniversal Robots
Weight130 (g)
Overall height200 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C
SET ROB-SET 31.5 FANUC

Onderdeelnr.: 10.01.17.00603

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designRobot set
Dmk31.5 (mm)
voorFANUC
Weight132 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C
AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

Onderdeelnr.: 21.04.05.00579

Adapter plug

Voltage60V-DC / 48V-AC
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
MaterialPlastics
Operating temperature °C
Rated current4 (A)
Voltage DC60 V - DC / 48 V
Protection type IPIP 67
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
Connection 2Female connector M12, 4-pole
STV-W G1/8-AG 4

Onderdeelnr.: 10.08.02.00355

Schroefverbinding in zwenkbare haakse uitvoering

Weight15 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
Thread G1G1/8"-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Surfacevernikkeld
Operating temperature-20 ... 80 °C
ADP-E-TRI 40 SET

Onderdeelnr.: 10.01.17.00604

Opname-elementen voor cilindrische componenten

Weight89 (g)
Size40
ShapeDouble prism
Workpiece diameter (min.)10 (mm)
Workpiece diameter (max.)30 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
MaterialAustenitic stainless steel
Operating temperature °C
EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Onderdeelnr.: 10.05.02.00246

Elektromagnetische klep EMVP voor vacuüm, pneumatisch voorgestuurd

Nominal size8 (mm)
Voltage24V - DC
Control valveNormally open
Connection threadG1/8"-IG
Pressure range (operating pressure) [bar]3,00 ... 10,00 bar
Control pressure range [bar]3,0 ... 10,0
Nominal flow rate42 (m³/h)
Thread G1G1/8"-F
Operating temperature °C
Voltage DC24 V - DC
SET ROB-SET 63 YASKAWA

Onderdeelnr.: 10.01.17.00602

Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots

Utilization designRobot set
Dmk63 (mm)
voorYASKAWA
Weight134 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen