Onderdeelnr.: 10.02.02.05327
Compacte ejector mit speciale sproeittechniek voor een hoger vacuümniveau
Shape compact ejectors | HD |
Nozzle diameter | 1.6 (mm) |
Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Suction rate (max.) | 53.2 (l/min) |
Air consumption suction | 105.6 (l/min) |
Sound pressure level free | 75 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. vacuum | -910 (mbar) |
Control valve | Normally closed |
Functionality of the ejector | Digital air-saving function |
Protection type IP | IP 65 (met stekker) |