- NIEUW
Onderdeelnr.: 10.02.01.02139
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
| Nozzle size | 05 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
Compact and lightweight basic ejector, ideal for confined spaces
Optional with integrated exhaust duct to reduce the noise level (EA)

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 6 van 6 resultaten

Onderdeelnr.: 10.02.01.02139
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
| Nozzle size | 05 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |

Onderdeelnr.: 10.02.01.02143
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
| Nozzle size | 07 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |

Onderdeelnr.: 10.02.01.02140
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
| Nozzle size | 07 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |

Onderdeelnr.: 10.02.01.02142
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
| Nozzle size | 05 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |

Onderdeelnr.: 10.02.01.02141
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
| Nozzle size | 10 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |

Onderdeelnr.: 10.02.01.02144
Inline-ejector voor vacuümopwekking direct in de slangleiding
| Nozzle size | 10 |
| Connection | Slang D6(1)-D6(2) |