Onderdeelnr.: 10.01.01.14250
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 15 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Flexible, thin sealing lip and stabilizing support surface for particularly unstable workpieces
Safe component handling thanks to very good vacuum distribution
Large selection of materials for a wide range of requirements (food safe, chemically resistant, temperature resistant)

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 53 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.01.14250
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 15 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Material characteristics | FDA-compatible |

Onderdeelnr.: 10.01.06.04401
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
| Size | 15 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |

Onderdeelnr.: 10.01.06.04392
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
| Size | 10 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |

Onderdeelnr.: 10.01.01.15573
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 60 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFF |

Onderdeelnr.: 10.01.01.14269
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 30 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFF |

Onderdeelnr.: 10.01.01.14267
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 25 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFF |

Onderdeelnr.: 10.01.01.14260
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 10 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFF |

Onderdeelnr.: 10.01.01.14248
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Material characteristics | FDA-compatible |

Onderdeelnr.: 10.01.06.04391
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Material characteristics | FDA-compatible |

Onderdeelnr.: 10.01.01.14261
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
| Size | 15 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFF |