Schmalz

Chwytak przepływowy SCG

Wydajność ssania od 270 l/min do 650 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Duża elastyczność dzięki osiowemu lub bocznemu montażowi chwytaka

Gotowy do podłączenia, kompaktowy zespół chwytakowy ze zintegrowanym wytwarzaniem podciśnienia

Bardzo duży strumień objętości umożliwia bezpieczne chwytanie, nawet w przypadku materiałów porowatych

Zminimalizowane zużycie powietrza obniża koszty operacyjne

Kontrolowane odprowadzanie zassanego powietrza zapobiega zanieczyszczeniu obszaru technologicznego

Projekt
  • Szybkozmienne powierzchnie ssące (3) o różnych średnicach
  • Anodowany korpus aluminiowy ze zintegrowanym wytwarzaniem próżni (2)
  • Model podstawowy z możliwością wyboru montażu osiowego (MA) lub z montażem bocznym (MS) (5)
  • Kanał powietrza wylotowego (4) do kontrolowanego prowadzenia powietrza wlotowego
  • Dwa przyłącza sprężonego powietrza (odsysanie / wydmuchiwanie)
  • Tłumik (1)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania: 270 do 650 l/min
  • Średnica powierzchni ssącej: 20 mm do 60 mm
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
Branże
  • Elektornika
  • Energia Solarna
  • Pakowanie
  • Włókno Kompozytowe
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Suction rate
Suction rate [m³/h]
Air consumption
Air consumption [m³/h]
Mounting
Industry sector
Product family

1 - 4 z 4 wyników

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Część nr.: 10.01.30.00092

Composite-Gripper for handling sensitive components

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MountingMA
Additional functionExhaust duct axial
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Część nr.: 10.01.30.00170

Composite-Gripper for handling sensitive components

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Część nr.: 10.01.30.00359

Composite-Gripper for handling sensitive components

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MountingMA
Additional functionSilencer axial
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Część nr.: 10.01.30.00360

Composite-Gripper for handling sensitive components

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionSilencer axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka