Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Flow gripper SCG is supplied as an individual part (without suction area). In order to receive a complete gripper the following ordering steps are required:

  • Flow gripper SCG – available for axial or sideways mounting
  • Suction area of type SAUG-FL/SAUG-SCG – available in various dimensions
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Część nr.: 10.01.30.00170

Composite-Gripper for handling sensitive components

Branże: Elektornika | Energia Solarna | Pakowanie | Włókno Kompozytowe

Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
Mountingsideways
Additional functionExhaust duct axial
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 36  mm
d 6,6  mm
dn 12,5  mm
D1 18  mm
D2 39,8  mm
G1 M37x1-M
G2 G1/8"-F
G4 G1/4"-F
G5 M5-F
H 65,1  mm
H1 69,6  mm
H3 17,6  mm
H4 9  mm
H5 9,5  mm
L1 74,9  mm
LG1 4,5  mm
X1 42  mm
Y1 25,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape compact ejectors A
Mounting sideways
Suction rate 270 ... 650 l/min
Suction rate [m³/h] 16.2 ... 39.0 m³/h
Air consumption 60 ... 200 l/min
Air consumption [m³/h] 3.6 ... 12.0 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 5.0 bar
Operating temperature 5 ... 75 °C
Weight 109  g
Product family SCG
Note: Compressed-air consumption: The specified value can be equal for suction and blow-off. Operating pressures below 1 bar are possible but have to be tested individually
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka