SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG
부품 번호.: 10.01.30.00170
Flow Grippers for handling sensitive components
산업: 복합 섬유 | 전자 | 태양광 | 포장
| Number of ejectors | 1 |
| Performance class | E100 |
| Shape compact ejectors | Blow-off function |
| Mounting | sideways |
| Additional function | Exhaust duct axial |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 36 mm |
| d | 6.6 mm |
| dn | 12.5 mm |
| D1 | 18 mm |
| D2 | 39.8 mm |
| G1 | M37x1-M |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | G1/4"-F |
| G5 | M5-F |
| H | 65.1 mm |
| H1 | 69.6 mm |
| H3 | 17.6 mm |
| H4 | 9 mm |
| H5 | 9.5 mm |
| L1 | 74.9 mm |
| LG1 | 4.5 mm |
| X1 | 42 mm |
| Y1 | 25.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape compact ejectors | A |
| Mounting | sideways |
| Suction rate | 270 ... 650 l/min |
| Suction rate [m³/h] | 16.2 ... 39.0 m³/h |
| Air consumption | 60 ... 200 l/min |
| Air consumption [m³/h] | 3.6 ... 12.0 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 5.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 75 °C |
| Weight | 109 g |
| Product family | SCG |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서