Schmalz

Przyssawki płaskie SAOF HT2 (owalne)

Powierzchnia ssania (dł. x szer.) od 60 x 23 mm do 100 x 50 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezsilikonowy, specjalny materiał HT2 gwarantuje swobodę LABS i odporność na temperaturę do 250 °C

Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu i wytrzymuje maksymalne siły poprzeczne

Miękka, przytulnie uszczelniająca uszczelka wargowa optymalnie, nawet na niewielkich nierównościach

Projekt
  • Solidna i wytrzymała płaska przyssawka typu SAOF wykonana z HT2 w wersji owalnej, z pojedynczą wargą uszczelniającą i wewnętrznym wspornikiem
  • Ssawka połączeniowa ściśle połączona z wkładką usztywniającą w ssawce (bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na temperaturę)
Dane techniczne
  • Wymiary: 60 x 23 do 100 x 50 mm
  • Materiał: HT2
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany
Branże
  • Metal
  • Motoryzacja
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 13 wyników

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.05.00742

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.05.00741

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 RA

Część nr.: 10.01.05.00847

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.05.00743

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)60 x 23
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.05.00751

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.05.00750

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.05.00749

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.05.00747

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.05.00746

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.05.00745

Flat suction pad (oval) for very dynamic handling

Dimension (LxW)90 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka