Schmalz

Czujniki przepływu FS

Czujnik przepływu ze zintegrowanymi wyłącznikami podciśnienia i ciśnienia oraz dwoma wyjściami cyfrowymi i jednym analogowym.

Przejdź bezpośrednio do produktów

Regulacja wartości progowych pozwala na monitorowanie przepływu w oparciu o elementy instalacji

Kompaktowa konstrukcja umożliwia elastyczne pozycjonowanie i montaż, np. w chwytakach lub na ramionach robotów

Wyświetlacz ze zmianą koloru po osiągnięciu progu zapewnia dodatkowy sygnał wizualny

Projekt
  • Czujnik z kompaktową jednostką czujnikową
  • Solidna i odporna na wysoką temperaturę obudowa z tworzywa sztucznego
  • Konstrukcja bypassu zmniejsza kontakt z wilgotnym powietrzem i zwiększa żywotność
  • 3-kolorowy, 2-komorowy wyświetlacz LCD z intuicyjną strukturą menu
  • Połączenie za pomocą gwintu oferuje elastyczne możliwości połączeń
Dane techniczne
  • Max. Natężenie przepływu: 5 do 200 l/min
  • Czujnik podciśnienia i ciśnienia od -0,9 do 8 barów
  • Dwuczęściowy, 3-kolorowy wyświetlacz
Branże
  • Elektornika
  • Energia Solarna
  • Farmaceutyki
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
0

Filtruj wyniki

Connection
Industry sector
Product family

1 - 10 z 10 wyników

FS 5 D 2NA K

Część nr.: 10.06.04.00001

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

0 ... 5 l/min
0 ... 5 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 10 D 2PA K

Część nr.: 10.06.04.00004

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

0 ... 10 l/min
0 ... 10 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x PNP + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 10 D 2NA K

Część nr.: 10.06.04.00003

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

0 ... 10 l/min
0 ... 10 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 200 D 2NA K

Część nr.: 10.06.04.00009

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

0 ... 200 l/min
0 ... 100 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/4"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 100 D 2NA K

Część nr.: 10.06.04.00007

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

0 ... 100 l/min
0 ... 100 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/4"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 50 D 2PA K

Część nr.: 10.06.04.00006

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

0 ... 50 l/min
0 ... 50 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x PNP + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 200 D 2PA K

Część nr.: 10.06.04.00010

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

Branże: Elektornika | Farmaceutyki | Energia Solarna

0 ... 200 l/min
0 ... 100 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x PNP + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/4"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 5 D 2PA K

Część nr.: 10.06.04.00002

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

Branże: Elektornika | Farmaceutyki | Energia Solarna

0 ... 5 l/min
0 ... 5 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x PNP + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 50 D 2NA K

Część nr.: 10.06.04.00005

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

Branże: Elektornika | Farmaceutyki | Energia Solarna

0 ... 50 l/min
0 ... 50 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (with plug)
FS 100 D 2PA K

Część nr.: 10.06.04.00008

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

Branże: Elektornika | Farmaceutyki | Energia Solarna

0 ... 100 l/min
0 ... 100 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x PNP + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/4"
Protection type IPIP 40 (with plug)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka