FS 10 D 2PA K
Część nr.: 10.06.04.00004
Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals
Branże: Elektornika | Energia Solarna | Farmaceutyki
| 0 ... 10 l/min | |
| 0 ... 10 l/min | |
| Measuring range | -1...8bar |
| Shape | Digital display |
| Construction vacuum switch | 2x PNP + 1x analog |
| Electrical connection | Cable |
| Connection | G1/8" |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2,5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| H4 | 36,7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 76,2 mm |
| L2 | 18,5 mm |
| L3 | 18,6 mm |
| Lk | 2000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measuring range | -1...8bar |
| Connection | G1/8" |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
| Weight | 107 g |
| 0 ... 10 l/min | |
| 0 ... 10 l/min | |
| Construction vacuum switch | 2x PNP + 1x analog |
| Electrical connection | Cable |
| Product family | FS |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja