Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The product is delivered as a ready to connect component.

A 3 m long cable with open strands is included.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FS 100 D 2NA K

Część nr.: 10.06.04.00007

Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals

Branże: Elektornika | Energia Solarna | Farmaceutyki

0 ... 100 l/min
0 ... 100 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionCable
ConnectionG1/4"
Protection type IPIP 40 (with plug)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 17  mm
d1 2,5  mm
d2 3  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 50  mm
H1 52  mm
H2 3  mm
H3 9,5  mm
H4 36,7  mm
L 55  mm
L1 84,2  mm
L2 18,5  mm
L3 18,6  mm
Lk 2000  mm
SW1 17  mm
X1 28  mm
X2 18  mm
Y1 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measuring range -1...8bar
Connection G1/4"
Protection type IP IP 40 (with plug)
Weight 110,5  g
0 ... 100 l/min
0 ... 100 l/min
Construction vacuum switch 2x NPN + 1x analog
Electrical connection Cable
Product family FS
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka