Niezawodny manometr próżniowy w wykonaniu rurowym i sprężynowym kapsułkowym
Znormalizowane wymiary i połączenia
Zakresy pomiarowe dostosowane do potrzeb klienta
Projekt
Projekt
- Manometr podciśnieniowy VAM 67 V H-SE w wykonaniu z rurką burdonową
- VAM 100 V250 i VAM 63 V400 w konstrukcji sprężyny kapsułowej z regulacją punktu zerowego
- VAM 67 V H-SE z nieruchomym pierścieniem przednim
- Przyłącze podciśnieniowe opcjonalnie z tyłu (-H) lub na dole (-U)
Dane techniczne
Dane techniczne
- Zakres pomiarowy: od -1 do 0 barów
Branże
Branże
- •Uniwersalne
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 8 z 8 wyników

VAM 63 V250 H BAR
Część nr.: 10.07.02.00006
Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |