Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Manometer VAM is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: pressure limiter valve

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VAM 40 V H BAR

Część nr.: 10.07.02.00007

Wakuometr

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
Product familyVAM
BAR scale
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
B1 40  mm
D 40  mm
G1 G1/8"-M
LG1 10  mm
SW1 12  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape manometers
Measuring range [bar] -1,00 ... 0,00 bar
Operating pressure -1...0 bar
Weight 75  g
Product family VAM
Please observe the following for proper use of the product: Do not apply compressed air and cannot be combined with ejectors with blow-off function. For applications in the positive pressure range, please use the vacuum manometers VAM-D.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka