VAM 40 V H BAR
Parça no.: 10.07.02.00007
Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 40 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
| Ürün ailesi | VAM |
| BAR ölçeği |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 40 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Şekil manometreleri | Arka bağlantı |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Çalışma basıncı | -1...0 bar |
| Ağırlık | 75 g |
| Ürün ailesi | VAM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon