Schmalz

Bestelinformatie

Manometer VAM is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: pressure limiter valve

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VAM 40 V H BAR

Onderdeelnr.: 10.07.02.00007

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometersAansluiting achter
Product familyVAM
BAR scale
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 30  mm
B1 40  mm
D 40  mm
G1 G1/8"-M
LG1 10  mm
SW1 12  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape manometers Aansluiting achter
Measuring range [bar] -1,00 ... 0,00 bar
Operating pressure -1...0 bar
Weight 75  g
Product family VAM
Please observe the following for proper use of the product: Do not apply compressed air and cannot be combined with ejectors with blow-off function. For applications in the positive pressure range, please use the vacuum manometers VAM-D.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen