VAM 100 V250 U BAR
Część nr.: 10.07.02.00001
Vakuummanometer
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Product family | VAM |
| BAR scale |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 87 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| H | 112 mm |
| H1 | 142 mm |
| LG1 | 25 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape manometers | |
| Measuring range [bar] | -0,25 ... 0,00 bar |
| Operating pressure | -0,25...0 bar |
| Weight | 526 g |
| Product family | VAM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja