Schmalz

Zestaw do zarządzania wężami HMK

Podciśnieniowy system chwytający i prowadzenie węża z jednego źródła

Firma Schmalz oferuje zespoły prowadzenia węży lub, alternatywnie, kompletne zestawy do zarządzania wężami podciśnieniowymi. Zakres dostawy obejmuje specyficzne dla robota wsporniki montażowe oraz cały osprzęt do montażu zespołów prowadzenia węży na robocie. Firma Schmalz oferuje również zestawy zawierające osprzęt do prowadzenia linii sprężonego powietrza oraz kabli we/wy robota do EOAT.

Zapytanie o produkt
Podłącz i działaj

Prosta i szybka integracja

Otwartość technologiczna

Odpowiedni dla wszystkich popularnych robotów przemysłowych

Szybka adaptacja

Elastyczne reagowanie na wymogi klientów

Kompletne opakowanie inżynieryjne

Dostępne również jako kompletne opakowanie obejmujące planowanie projektu

Projekt
  • Zespół zacisku do węża (1)
  • Słupek rury (równoległy) (2)
  • Wspornik przejściowy (3)
  • Pierścień do węża uretanowego o średnicy zewnętrznej (4)
Informacje dotyczące zamawiania

Informacje dotyczące zamawiania

W celu szybkiego i kompletnego zaplanowania projektu prosimy o wypełnienie kwestionariusza online znajdującego się na górze strony. Następnie otrzymasz wycenę kompletnego zestawu do prowadzenia węża.

Dane techniczne
  • Pierścienie wkładane, zaciski do węża, wsporniki, wsporniki przejściowe, kosze na wąż
  • Średnica zewnętrzna węża: od 60 do 112 mm
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Przykładowe konfiguracje

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 10 z 17 wyników

HTR-SL-102-UB-HMK

Część nr.: 10.07.10.50033

Hose holder

Clamping range102 (mm)
MountingU-bracket
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-70-HMK-1830

Część nr.: 10.07.09.00283

Protective tubing

Size1830
Outside diameter D70 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-85-HMK-3050

Część nr.: 10.07.09.00287

Protective tubing

Size3050
Outside diameter D85 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-70-HMK-3050

Część nr.: 10.07.09.00286

Protective tubing

Size3050
Outside diameter D70 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-85-HMK-1830

Część nr.: 10.07.09.00284

Protective tubing

Size1830
Outside diameter D85 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-112-HMK-3050

Część nr.: 10.07.09.00288

Protective tubing

Size3050
Outside diameter D112 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-112-HMK-1830

Część nr.: 10.07.09.00285

Protective tubing

Size1830
Outside diameter D112 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-A0 M6-IG AP HMK

Część nr.: 10.07.10.00179

Holder system

Thread G1M6-F
Length L82.6 (mm)
Height H67.3 (mm)
Cross-beam connectionDrilling template
Shapewith adapterplate
Utilization designHose management set
HTR-SL-102-MP-HMK

Część nr.: 10.07.10.50034

Hose holder

Clamping range102 (mm)
MountingMounting plate
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-SL-133-UB-HMK

Część nr.: 10.07.10.50032

Hose holder

Clamping range133 (mm)
MountingU-bracket
Length L187 (mm)
Height H216 (mm)
Utilization designHose management set
Zapytanie o produkt

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka