HTR-A0 M6-IG AP HMK
Część nr.: 10.07.10.00179
Holder system
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | M6-F |
| Length L | 82.6 (mm) |
| Height H | 67.3 (mm) |
| Cross-beam connection | Drilling template |
| Shape | with adapterplate |
| Utilization design | Hose management set |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 82,6 mm |
| B2 | 44,5 mm |
| d | 10 mm |
| G1 | M6-IG |
| H | 67,3 mm |
| L | 82,6 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
Dokumentacja
Dokumentacja