HTR-A0 VE HMK
Część nr.: 10.07.10.50037
Holder system
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 35 (mm) |
| Length L | 460 (mm) |
| Height H | 82.5 (mm) |
| Cross-beam connection | Drilling template |
| Shape | Vertical |
| Utilization design | Hose management set |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 82,5 mm |
| D | 35 mm |
| d | 10 mm |
| H | 82,5 mm |
| L | 460 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja