HTR-UNI M8-IG HMK
Część nr.: 10.07.10.50028
Holder system
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 34 (mm) |
| Thread G1 | M8-F |
| Length L | 82.5 (mm) |
| Height H | 44.5 (mm) |
| Cross-beam connection | Universal holder |
| Utilization design | Hose management set |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 12,7 mm |
| D | 34 mm |
| G1 | M8-IG |
| H | 44,5 mm |
| H3 | 22,2 mm |
| L | 82,5 mm |
| X | 60 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja