HTR-A0 M6-IG AP HMK
Réf. article: 10.07.10.00179
Système de support
Secteurs : Usage général
| Filetage G1 | M6-F |
| Longueur L | 82.6 (mm) |
| Hauteur H | 67.3 (mm) |
| Raccord de traverse | Alésage standard |
| Forme | avec plaque d'adaption |
| Construction de l'utilisation | Kit de gestion des tuyaux |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 82,6 mm |
| B2 | 44,5 mm |
| d | 10 mm |
| G1 | M6-IG |
| H | 67,3 mm |
| L | 82,6 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
Documentation
Documentation