Schmalz

Spare and Wear Parts VacuMaster Glass

Przejdź bezpośrednio do produktów
Projekt
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Dane techniczne
  • Wide range of spare and wear parts

Filtruj wyniki

Industry sector
Product family

1 - 10 z 34 wyników

ZOKL 11-13

Część nr.: 10.07.10.00032

Two-ear clamp

Clamping range [mm]11.0 ... 13.0 mm
MaterialGalvanized steel
ZOKL 15-18

Część nr.: 10.07.10.00033

Two-ear clamp

Clamping range [mm]15.0 ... 18.0 mm
MaterialGalvanized steel
VFI CN8/6 50

Część nr.: 10.07.01.00245

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

ConnectionHose 8/6 with Cap nut
Filter pore size50 (µm)
VSL 4-2 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00001

Wąż do próżni i sprężonego powietrza

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
STV-GE G1/4-AG 8

Część nr.: 10.08.02.00207

Złącze wtykowe proste

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D13.9 (mm)
Length L17.8 (mm)
VRS-S G1/2-AG

Część nr.: 10.08.06.00050

Korek gwintowany ohne kołnierzem

Thread G1G1/2"-M
MaterialBrass
Surfacenickel plated
SCHR M8x34 ST-8.8 VZ SO

Część nr.: 20.01.01.04527

Hexagon-head screw with shaft

VSL 13-7 SI

Część nr.: 10.07.09.00058

Hose for vacuum and compressed- air systems

VSL 8-6x50 PU GN

Część nr.: 10.07.09.00094

Hose for vacuum and compressed-air systems

SPIR-SCHL 8-5 PU

Część nr.: 10.07.09.00099

Spiral hose for flexible length compensation in vacuum and compressed-air lines

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka