Schmalz

Spare Parts VacuMaster Basic / Comfort

Przejdź bezpośrednio do produktów
Projekt
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections
Dane techniczne
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generators, filters, valves, drives, measuring equipment, suction plates and connections

Filtruj wyniki

Category
Industry sector
Product family

1 - 10 z 114 wyników

DR-SUF 125 NBR-60

Część nr.: 10.01.01.14319

Sealing ring for suction plate SUF

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

Część nr.: 10.01.01.14327

Sealing ring for suction plate SUF

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Część nr.: 10.01.01.13846

Sealing ring for suction plate SUF

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10502

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01099

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10579

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01111

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 360 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10584

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size360
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
SBPL 100 HV

Część nr.: 10.02.01.01591

Eżektor wielostopniowy

Size100
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)870 (l/min)
Air consumption suction395 (l/min)
Weight1.1 (kg)
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Część nr.: 10.02.01.01585

Silencer for vacuum generators

Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka