Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR-SPU 160 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01111

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 109,2  mm
Ds 160  mm
Dmax(S) 162,5  mm
H 24,5  mm
Z (Stroke) 4,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 160
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 158,6  g
Product family DR-SPU
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka