DR-SPU 160 NBR-55
Onderdeelnr.: 10.01.01.01111
Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU
Size | 160 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 109,2 mm |
Ds | 160 mm |
Dmax(S) | 162,5 mm |
H | 24,5 mm |
Z (Stroke) | 4,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 160 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 158,6 g |
Product family | DR-SPU |
Documentatie
Documentatie