DR-SPU 160 NBR-55
Osanro: 10.01.01.01111
Sealing ring for suction plate SPU
Size | 160 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d2 | 109,2 mm |
Ds | 160 mm |
Dmax(S) | 162,5 mm |
H | 24,5 mm |
Z (Stroke) | 4,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 160 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 158,6 g |
Product family | DR-SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi