Schmalz

  • NOWY

Bloki podciśnieniowe VCBL-N

Zaciskanie przedmiotów obrabiany w aplikacjach nestingu i stołu kratowego z maksymalną elastycznością.

Za pomocą bloku podciśnieniowego VCBL-N można zaciskać wszelkiego rodzaju przedmioty obrabiany, od chropowatych lub teksturowanych powierzchni po lite drewno. Szeroka gama wymiarów i wysokości zacisku pozwala rozwiązać każde zadanie związane z zaciskaniem. Płyta ssąca może być wymieniana szybko i bez użycia narzędzi, a ponadto jest wyposażona w membranę. Chroni to przedmiot obrabiany przed bezpośrednim kontaktem ze standardowym zaworem dotykowym i jednocześnie przed zabrudzeniem. Opcjonalnie dostępny system podnoszenia ułatwia załadunek i rozładunek dużych, nieporęcznych przedmiotów obrabiany i jednocześnie chroni krawędź uszczelniającą płyty ssącej. Dodatkowe połączenie z wężem, zawarte w dostawie, umożliwia bezpośrednie zwiększenie wydajności w szczególnie wymagających aplikacjach. Wkładka do zagnieżdżania, która również jest zawarta w dostawie, może być usunięta, dzięki czemu blok podciśnieniowy może być również używany do stołów kratowych. Sprawia to, że VCBL-N jest wszechstronnym urządzeniem 2 w 1. Żmudne przełączanie bloku podciśnieniowego między aplikacjami grid i nesting należy już do przeszłości.

Przejdź bezpośrednio do produktów

Szeroka gama produktów i funkcja 2 w 1 zapewniają maksymalną elastyczność, a tym samym krótki czas konfiguracji

Zastosowanie jednej serii przyssawek blokowych dzięki funkcji 2 w 1 dla stołów siatkowych i zagnieżdżonych

Maksymalna stabilność nawet w wymagających aplikacjach, takich jak lite drewno, dzięki solidnej, jednoczęściowej konstrukcji i dodatkowemu złączu podciśnienia

Prosta, niewymagająca użycia narzędzi naprawa przy użyciu sprawdzonego systemu płyt ssących

Delikatny załadunek i rozładunek dużych, nieporęcznych części dzięki opcjonalnemu systemowi podnoszenia

Projekt
  • Zawór dotykowy (1) wykonany z miękkiego tworzywa sztucznego
  • Płyta ssąca z membraną (2) zapewnia optymalne uszczelnienie, wysokie siły ssania i ochronę przed zabrudzeniem
  • Wytrzymały korpus główny (3) wykonany ze wzmocnionych tworzyw sztucznych
  • Rama uszczelniająca (4)
  • Wkładka do zagnieżdżania (5) zoptymalizowana do użytku z płytami MDF i systemami gładkich stołów
Dane techniczne
  • System podciśnieniowy do zastosowań na stołach do nestingu
  • Z opcjonalnym połączeniem z wężem
  • Zoptymalizowany pod kątem aplikacji na płytach MDF do nestingu
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Opisy funkcji
Od tabeli zagnieżdżonej do tabeli siatki

Od tabeli zagnieżdżonej do tabeli siatki

Po usunięciu wkładki do zagnieżdżania z serii VCBL-N firmy Schmalz, blok próżniowy może być używany do stołów kratowych.

Od tabeli siatki do tabeli zagnieżdżonej

Od tabeli siatki do tabeli zagnieżdżonej

Po włożeniu wkładki zagnieżdżającej do bloku podciśnieniowego VCBL-R można jej używać na stołach zagnieżdżonych.

Beznarzędziowa adaptacja do systemów stołowych

Beznarzędziowa adaptacja do systemów stołowych

System click pozwala na przełącznik pomiędzy systemami stołów bez użycia narzędzi i bez dodatkowych części 

Produkty

Zalecenia dotyczące produktów

Więcej informacji

Czy wysokość zacisku zmienia się, jeśli VCBL-N jest używany na stole siatkowym bez wkładki do zagnieżdżania?

Tak, usunięcie wkładki do nestingu zmniejsza wysokość zacisku o 7 mm.

Jaka jest maksymalna liczba bloków podciśnieniowych, które można połączyć przewodem podciśnieniowym?

Aby osiągnąć zauważalny wzrost wydajności dzięki dodatkowemu podciśnieniu, zalecamy podłączenie nie więcej niż trzech bloków podciśnieniowych do jednego przewodu podciśnieniowego.

Co jest przyczyną przesuwania się lub wydania przedmiotu obrabiany podczas frezowania?

Najpierw należy sprawdzić płytę ssącą i ramę uszczelniającą bloku podciśnieniowego. Jeśli są one w dobrym stanie, należy sprawdzić wakuometr i filtr pompy głównej.

Czy mogę zaciskać również przedmioty obrabiany o chropowatej strukturze?

Jest to możliwe dzięki płycie ssącej VCSP-O MOS 

Jak wybrać odpowiedni wymiar siatki dla centrum obróbczego cnc?

Odpowiednie wymiary szczeliny są podane w danych technicznych produktów.
Ilustracja pokazuje, jak prawidłowo zmierzyć wymiar siatki (1), szerokość szczeliny (2) i głębokość szczeliny (3).

Czy dodatkowe złącze podciśnienia musi być używane?

Bloki podciśnieniowe są projektowane do użytku bez dodatkowego złącza podciśnienia. Jednak proces nestingu zależy od wielu parametrów, co oznacza, że nie zawsze można zapewnić bezpieczny proces bez dodatkowego złącza podciśnienia. Dlatego dodatkowe złącze podciśnienia jest dostarczane w standardzie i powinno być używane w krytycznych aplikacjach.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka