Schmalz

Masterarbeit - Digital Engineering and Finite Element Analysis

  • Niemcy, Glatten
  • J. Schmalz GmbH (DE)
  • Studenci
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

Titel der Arbeit: "Entwicklung und Validierung von Multi-Physics-FEA-Modellen für innovative Vakuum-Greifsysteme"
- Das Thema kann auch im Rahmen eines Praxissemesters im Masterstudium bearbeitet werden. 

Problemstellung und Ziel: Vakuum-Greifsysteme unterliegen komplexen thermomechanischen Belastungen. Ziel ist die Entwicklung präziser Simulationsmodelle zur Optimierung von Design und Performance neuer Vakuumkomponenten, um Entwicklungszeiten zu verkürzen und die Produktqualität zu steigern.

DEINE AUFGABEN

  • Du entwickelst FEA-Modelle für Vakuumkomponenten-Geometrien mit etablierter Software.
  • Du unterstützt unser Digital Engineering Team bei strukturellen und thermischen Simulationen.
  • Du übernimmst eigene Aufgabenpakete, wie die Validierung von Simulationsergebnissen mit Versuchsdaten und arbeitest selbstständig an der Dokumentation.
  • Du arbeitest an der Erstellung von Design-Validierungsberichten für unsere Entwicklungsteams.
  • Du hilfst bei der Entwicklung automatisierter Workflow-Prozesse.

DEIN PROFIL

  • Du studierst aktuell im Bereich Maschinenbau, Computational Engineering oder vergleichbaren technischen Fachrichtungen.
  • Du hast bereits Erfahrung mit FEA-Software (ANSYS, Abaqus, SolidWorks Simulation) und Grundkenntnisse in Programmierung (Python, MATLAB)
  • Erste praktische Erfahrungen mit CAD-Systemen oder Vakuumtechnik sind von Vorteil – aber kein Muss.
  • Du arbeitest analytisch, strukturiert und eigenverantwortlich.
  • Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse (B2/C1-Niveau), Deutschkenntnisse sind vorteilhaft.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden. 
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel wählen (bis zu 40%).
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS
Wir freuen uns über deine Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnis(se) und aktuellem Notenauszug.

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka