Schmalz

Masterarbeit - Entwicklung generativer KI-Modelle

  • Niemcy, Glatten
  • J. Schmalz GmbH (DE)
  • Studenci
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

Titel der Arbeit: "Entwicklung generativer KI-Modelle zur prädiktiven Wartung und Qualitätsoptimierung in der Vakuum-Automatisierung"
- Das Thema kann auch im Rahmen eines Praxissemesters im Masterstudium bearbeitet werden. 

DEINE AUFGABEN

  • Du entwickelst Machine Learning-Modelle für die Prozessoptimierung in der Fertigung.
  • Du unterstützt unser Data Science Team bei der Implementierung von KI-Lösungen für die Qualitätskontrolle.
  • Du übernimmst eigene Aufgabenpakete wie die Erstellung von Proof-of-Concept-Anwendungen und arbeitest selbstständig an der Datenanalyse.
  • Du arbeitest an der Entwicklung von Dashboard-Lösungen für Entscheidungsunterstützung.
  • Du erforschst Anwendungen generativer KI in der technischen Dokumentation.

DEIN PROFIL

  • Du studierst aktuell im Master im Bereich Data Science, Informatik, Ingenieurwesen, Mathematik oder einem vergleichbaren Studiengang.
  • Du hast bereits Erfahrung mit Programmierung (Python, R) und Machine Learning-Grundlagen sowie Datenanalyse-Tools.
  • Du verfügst über erste Erfahrungen mit der Entwicklung von Generativen KI Systemen.
  • Du arbeitest analytisch, eigenverantwortlich und hast Interesse an der Lösung komplexer Datenprobleme.
  • Erste praktische Erfahrungen mit Deep Learning-Frameworks oder Cloud-Plattformen sind von Vorteil – aber kein Muss 
  • Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse (B2/C1-Niveau), Deutschkenntnisse sind vorteilhaft.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden. 
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel wählen (bis zu 40%).
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS
Wir freuen uns über deine Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnis(se) und aktuellem Notenauszug.

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka