Schmalz

Praktikum / Werkstudententätigkeit KI Business Transformation

  • Niemcy, Glatten
  • J. Schmalz GmbH (DE)
  • Studenci
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

DEINE AUFGABEN

  • Du testest neue KI-Tools und Business-Software ausgiebig auf ihre Praxistauglichkeit und dokumentierst deine Erfahrungen.
  • Du unterstützt unser Team bei der Koordination von Digitalisierungsprojekten und übernimmst die Terminplanung sowie Statusberichte.
  • Du übernimmst eigene Aufgabenpakete, wie die Organisation von Tool-Schulungen für Mitarbeiter und arbeitest selbstständig an der Entwicklung von Trainingskonzepten.
  • Du erstellst Handbücher, Schnellstart-Anleitungen und FAQ-Dokumente für neue Tools und Prozesse.
  • Du arbeitest an der internen Kommunikation zu neuen Tools und koordinierst mit verschiedenen Abteilungen bezüglich Anforderungen und Feedback.

DEIN PROFIL

  • Du bist an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben – idealerweise in einem Studiengang wie BWL, Kommunikationswissenschaften, Digital Business, Wirtschaftspsychologie, Medienmanagement oder Innovation Management.
  • Du hast bereits Interesse an neuen Software-Tools und digitalen Lösungen - IT-Kenntnisse (z.B. MS Office, Projektmanagement-Tools) sind von Vorteil.
  • Du sprichst Deutsch auf C1/C2 Niveau und Englisch auf B2/C1 Niveau.
  • Du arbeitest strukturiert, detailorientiert und eigenverantwortlich.
  • Erste praktische Erfahrungen mit Präsentationen oder im Projektumfeld sind von Vorteil – aber kein Muss.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Vielfältige Chancen: Egal ob Bachelor-/ Masterarbeit oder in Form einer späteren Übernahme.
  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden. 
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel wählen (bis 40%).
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka