Schmalz

IHRE AUFGABEN

  • Kennenlernen und teilweise Betreuung der energie- und umwelttechnischen Anlagen wie z. B. Photovoltaikanlage, Windkraftanlage, Regenwasseranlagen, Hackschnitzelheizanlage, Wasserkraftanlage, Geothermieanlage, Energierückgewinnungsanlagen
  • Pflege des Öko-Lehrpfades für die Öffentlichkeit (die selbständige Führung von Besuchergruppen ist optional)
  • Gärtnerarbeit wie Rasen-, Hecken oder Beetpflege
  • Mitarbeit in der Abteilung "(Qualität und) Nachhaltigkeit"
    • Mitarbeit an verschiedenen Projekten zur relevanten nationalen und internationalen Gesetzgebung, Ressourcenschonung und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im Unternehmen
    • Auswertung von internationalen Kennzahlen im Nachhaltigkeitsbereich, incl. Energiedaten der umwelttechnischen Anlagen
    • Unterstützung von gezielten internen und externen Aktionen im Bereich Nachhaltigkeit
    • Teilnahme am Energiekernteam
  • Allgemeine Mitarbeit im Bereich Haus- und Betriebstechnik (je nach Bedarf)
  • Unterstützung bei der Waldarbeit (optional ist die Teilnahme an einem Kettensägen-Kurs)

IHR PROFIL

  • Gültige Fahrerlaubnis (mind. Klasse B) erwünscht
  • Idealerweise PC-Kenntnisse, vor allem MS Office
  • Flexibilität, Eigenständigkeit und Teamfähigkeit
  • Spaß an Tätigkeiten im Freien
 
Weitere Informationen zum FÖJ sind unter dem folgenden Link zu finden:
https://www.foej-bw.de/allgemeine-infos

 

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Im Anschluss exzellente Einstiegschancen mit Aussicht auf eine Führungs-, Fach- oder Projektkarriere
  • Und vieles mehr unter: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit viel Lust auf Neues und dem nötigen Mut, Dinge anzupacken und zu verändern. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka