Schmalz

Praktikum Eignungsdiagnostik

  • Niemcy, Glatten
  • J. Schmalz GmbH (DE)
  • Studenci
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

DEINE AUFGABEN

  • Du erstellst Anforderungsprofile und entwickelst darauf aufbauend Personalauswahlverfahren für unsere Stellen, um die geeignetsten Bewerber für die jeweiligen Positionen zu finden.
  • Du unterstützt uns darüber hinaus bei der Erstellung von Tätigkeitsbeschreibungen.
  • Du erstellst Präsentations- und Schulungsunterlagen für unsere Führungskräfte.
  • Du wirkst bei der Vereinheitlichung unserer Prozesse sowie Personalauswahlmethoden mit.
  • Du führst Erstgespräche mit unseren Bewerbern und übernimmst so den ersten Schritt der Personalauswahl.

DEIN PROFIL

  • Du bist an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben – idealerweise in einem Studiengang wie Wirtschaftspsychologie / Psychologie oder vergleichbar.
  • Erste praktische Erfahrungen (z. B. Personalauswahlprojekte) sind von Vorteil – aber kein Muss.
  • Du bringst erste Kenntnisse im Bereich der Eignungsdiagnostik sowie gute Kenntnisse in MS Office (PowerPoint, Excel) mit.
  • Du arbeitest eigenverantwortlich, verantwortungsbewusst und strukturiert.
  • Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnise mit.
  • Du interessierst dich für eine Werkstudententätigkeit, nicht für ein Praktikum? Dann bewirb dich trotzdem gern!

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden. 
  • Ob von zu Hause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung kannst du deinen Arbeitsplatz flexibel wählen.
  • Bei Bedarf unterstützen wir dich gern bei der Wohnungssuche.
  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für deine persönliche Weiterentwicklung.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Violetta Mir | Personalreferentin
+49 7443 2403-7081
Violetta.Mir@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka