Schmalz

Praktikum / Werkstudium - Modernisierung und Automatisierung der technischen Dokumentation

  • Niemcy, Glatten
  • J. Schmalz GmbH (DE)
  • Studenci
Aplikuj teraz

Jak chciałbyś ubiegać się o to stanowisko?

Aplikuj bezpośrednio do nas, klikając przycisk z odpowiednią opcją aplikacji.

DEINE AUFGABEN

  • Du recherchierst und evaluierst den Einsatz von KI-Tools zur Automatisierung von Dokumentationsprozessen.
  • Du entwickelst Prototypen und erstellst Proof-of-Concepts für automatisierte Dokumentationserstellung (z.B. Bedienungsanleitungen, technische Spezifikationen).
  • Du entwickelst und optimierst Prompts für konsistente und qualitativ hochwertige KI-generierte Inhalte.
  • Du dokumentierst Workflows, bildest bestehende Dokumentationsprozesse ab und identifizierst Automatisierungspotenziale.
  • Du testest und validierst KI-gestütze Outputs auf Richtigkeit und Compliance-Anforderungen zur Qualitätssicherung.
  • Du dokumentierst Richtlinien und Best Practices zur Nutzung von KI in der technischen Dokumentation.
  • Du präsentierst Ergebnisse und schulst Stakeholder zur KI-Integration.

DEIN PROFIL

  • Du bist aktuell an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben - idealerweise in einem Studiengang wie Technische Kommunikation, Informatik, Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder einem vergleichbaren Studiengang.
  • Du verfügst über eine ausgeprägte Technik-Affinität und bist sicher im Umgang mit KI-Tools und digitalen Systemen.
  • Du verfügst über ein Verständnis für technische Dokumentationen oder Benutzerhandbücher.
  • Du konntest idealerweise bereits praktische Erfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT, GitHub Copilot oder ähnlichen Anwendungen sammeln.
  • Idealerweise hast du bereits Erfahrungen im Projektmanagement, insbesondere mit agilen Methoden wie Scrum gesammelt.
  • Du bringst sehr gute Deutsch- und/oder Englischkenntnisse mit und zeichnest dich durch eine präzise Ausdrucksweise aus.
  • Ein strukturiertes und methodisches Denken bei der Problemlösung gehört zu deinen Stärken.
  • Du arbeitest eigeninitiativ, selbstständig und bist teamfähig. 

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Vielfältige Chancen: Egal ob Bachelor-/ Masterarbeit oder in Form einer späteren Übernahme.
  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden. 
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung können Sie Ihren Arbeitsplatz flexibel wählen.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
pracownicy
0
lokalizacje na całym świecie
0
procent firm rodzinnych
0
wielokrotnie nagradzane jako "Great Place to Work"

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – jeder mit seiner ganz persönlichen Stärke und der nötigen Neugier auf das, was morgen kommt. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Aplikuj teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka