Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The flow gripper SFG is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

Flow gripper (step 1) - available for side mounting

Suction cups (step 2)

 

Available spare parts: Flat suction cups FLSA

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

SAUG-SFG 40 SI-MD

Część nr.: 10.01.30.01049

Food-safe suction cup (round) for dry food

Branże: Żywność

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Height H28.8 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 25  mm
d 17,5  mm
Dmax(S) 41,5  mm
Ds 40,5  mm
H 28,8  mm
L 36  mm
Z (Stroke) 3,7  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka