DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55
Część nr.: 10.07.04.00041
Sealing section for construction of specific gripper solutions
Branże: Uniwersalne
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 25 (mm) |
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 32 mm |
| B2 | 2 mm |
| B3 | 24 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 53 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| H4 | 17 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Sealing material | Natural Rubber NK |
| Weight | 1201,2 g |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Product family | DI-PROF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja