Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Sealing cord DI-SCHN is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Część nr.: 10.07.04.00001

Sealing cord

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Min. bending radius 10  mm
Product family DI-SCHN
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka