Schmalz

Sznury uszczelniające DI-SCHN

Średnica od 4 mm do 12 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Profilowany sznur uszczelniający jako sznur podwórzowy do samodzielnej budowy przyssawek w dowolnym kształcie

Szeroki zakres średnic dla najróżniejszych detali

Projekt
  • Odporne sznury uszczelniające o różnych średnicach i przekrojach profili wykonane z bezsilikonowego kauczuku piankowego
Dane techniczne
  • Średnica: 4 do 12 mm
Branże
  • •Uniwersalne
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
Product family
Industry sector

1 - 6 z 6 wyników

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Część nr.: 10.07.04.00052

Sealing cord

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Część nr.: 10.07.04.00001

Sealing cord

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Część nr.: 10.07.04.00002

Sealing cord

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

Część nr.: 10.07.04.00005

Sealing cord

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
FormSlot
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Część nr.: 10.07.04.00003

Sealing cord

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D10 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Część nr.: 10.07.04.00004

Sealing cord

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D12 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.