Schmalz

Sızdırmazlık Contaları DI-SCHN

4 mm'den 12 mm'ye kadar çap

Doğrudan ürünlere gidin

İstenilen herhangi bir şekildeki vantuzların kendi kendine inşası için istenilen uzunlukta profilli sızdırmazlık kordonu

Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı

Tasarım
  • Çeşitli çaplarda ve kesitlerde silikonsuz köpük kauçuktan yapılmış aşınmaya dayanıklı sızdırmazlık contaları
Teknik veri
  • Çap: 4 ila 12 mm
Endüstriler
  • •Genel
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
6 sonuçtan 1 - 6'si

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Parça no.: 10.07.04.00052

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Genel

Dış çap D4 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Parça no.: 10.07.04.00001

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Genel

Dış çap D6 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Parça no.: 10.07.04.00002

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Genel

Dış çap D8 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

Parça no.: 10.07.04.00005

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Genel

Dış çap D8 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
FormYarık
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Parça no.: 10.07.04.00003

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Genel

Dış çap D10 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Parça no.: 10.07.04.00004

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Genel

Dış çap D12 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.