Schmalz

İşleme için Sızdırmazlık Contaları DI-SCHN

Çap (Ø) 2 ila 8 mm arasında

Doğrudan ürünlere gidin

Düşük kıyı sertliği, iş parçası üzerine optimum sızdırmazlık emin olmakta.

Sağlam ve aşınmaya dayanıklı

Soğutucu yağlayıcılara karşı dayanıklı

Tasarım
  • Silikonsuz sünger kauçuktan yapılmış çeşitli çaplarda aşınmaya dayanıklı sızdırmazlık contaları
  • ISO 3302-1 sınıf E2 veya E3'e göre boyutsal tolerans
Teknik veri
  • Soğutma yağları için uygundur
  • Yuvarlak kesit
  • Çap: 2 ila 8 mm
Endüstriler
  • •Havacılık ve Uzay
  • •Metal
  • •Plastik
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

DI-SCHN 2 MOS CR-20

Parça no.: 10.07.04.00089

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Metal | Plastik | Havacılık ve Uzay

Dış çap D2 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiChloroprene CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3 MOS CR-20

Parça no.: 10.07.04.00088

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Metal | Plastik | Havacılık ve Uzay

Dış çap D3 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

Parça no.: 10.07.04.00091

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Metal | Plastik | Havacılık ve Uzay

Dış çap D3.5 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 4 MOS CR-20

Parça no.: 10.07.04.00092

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Metal | Plastik | Havacılık ve Uzay

Dış çap D4 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiChloroprene CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 5 MOS CR-20

Parça no.: 10.07.04.00094

Sızdırmazlık Contası DI-SCHN 5 CR20

Endüstriler: Metal | Plastik | Havacılık ve Uzay

Dış çap D5 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS CR-20

Parça no.: 10.07.04.00096

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Metal | Plastik | Havacılık ve Uzay

Dış çap D6 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.