Schmalz

Afdichtingskoorden DI-SCHN voor machinale bewerking

Diameter (Ø) van 2 tot 8 mm

Ga direct naar de producten

De lage shorehardheid verzekert een optimale sealing op het werkstuk

Robuust en slijtvast

Bestand tegen koelsmeermiddelen

Ontwerp
  • Slijtvaste afdichtingskoorden in verschillende diameters gemaakt van schuimrubber zonder siliconen.
  • Maattolerantie volgens ISO 3302-1 klasse E2 of E3
Technische gegevens
  • Geschikt voor koelsmeermiddelen
  • Ronde doorsnede
  • Diameter: 2 tot 8 mm
Industriesegmenten
  • •Kunststof
  • •Lucht- en Ruimtevaart
  • •Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 6 van 6 resultaten

DI-SCHN 2 MOS CR-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00089

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart

Outside diameter D2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3 MOS CR-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00088

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart

Outside diameter D3 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00091

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart

Outside diameter D3.5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 4 MOS CR-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00092

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 5 MOS CR-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00094

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart

Outside diameter D5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS CR-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00096

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Metaal | Kunststof | Lucht- en Ruimtevaart

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.