Schmalz

가공용 실링 개스킷 DI-SCHN

직경(Ø) 2 ~ 8mm

제품으로 바로 이동

낮은 쇼어 경도로 작업물에 대한 최적의 실링 보장

견고한 내마모성

냉각 윤활제에 대한 내성

디자인
  • 실리콘이 없는 스펀지 고무로 제작된 다양한 직경의 내마모성 실링 개스킷
  • ISO 3302-1 클래스 E2 또는 E3에 따른 치수 공차
기술 데이터
  • 냉각 윤활유에 적합
  • 원형 단면
  • 직경: 2 ~ 8mm
산업
  • •금속
  • •플라스틱
  • •항공 우주 산업
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

DI-SCHN 2 MOS CR-20

부품 번호.: 10.07.04.00089

Sealing cord

산업: 금속 | 플라스틱 | 항공 우주 산업

Outside diameter D2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3 MOS CR-20

부품 번호.: 10.07.04.00088

Sealing cord

산업: 금속 | 플라스틱 | 항공 우주 산업

Outside diameter D3 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

부품 번호.: 10.07.04.00091

Sealing cord

산업: 금속 | 플라스틱 | 항공 우주 산업

Outside diameter D3.5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 4 MOS CR-20

부품 번호.: 10.07.04.00092

Sealing cord

산업: 금속 | 플라스틱 | 항공 우주 산업

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 5 MOS CR-20

부품 번호.: 10.07.04.00094

Sealing cord

산업: 금속 | 플라스틱 | 항공 우주 산업

Outside diameter D5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS CR-20

부품 번호.: 10.07.04.00096

Sealing cord

산업: 금속 | 플라스틱 | 항공 우주 산업

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.