Schmalz

Sealing Gaskets DI-SCHN for Machining

Diameter (Ø) from 2 to 8 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Low shore hardness ensures optimum sealing to the workpiece

Robust and wear resistant

Resistant to cooling lubricants

Cấu trúc
  • Wear resistant sealing gaskets in various diameters made from silicone-free foam rubber
  • Dimensional tolerance according to ISO 3302-1 class E2 or E3
Thông số kỹ thuật
  • Suitable for cooling lubricants
  • Round cross-section
  • Diameter: 2 to 8 mm
Các ngành
  • •Aerospace
  • •Metal
  • •Plastics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

DI-SCHN 2 MOS CR-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00089

Sealing cord

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Outside diameter D2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3 MOS CR-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00088

Sealing cord

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Outside diameter D3 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00091

Sealing cord

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Outside diameter D3.5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 4 MOS CR-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00092

Sealing cord

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 5 MOS CR-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00094

Sealing cord

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Outside diameter D5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS CR-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00096

Sealing cord

Các ngành: Metal | Plastics | Aerospace

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.

ALL AVAILABLE: Time savings thanks to maximum global availability
Available worldwide. Reliable for the long term: You need solutions, not waiting times.

ALL SET: Simplicity in system design
Combine easily. The components are perfectly matched and offer full compatibility.

ALL CLEAR: Maximum cost efficiency
Full functionality. Attractive price: Ideal for standard applications with clear requirements.

Experience more about the preferred product range Schmalz Select