Schmalz

Cordons d'étanchéité DI-SCHN pour l'usinage

Diamètre (Ø) de 2 à 8 mm

Accéder directement aux produits

La faible dureté shore assure un joint optimal avec la pièce.

Robuste et résistante à l'usure

Résistant aux lubrifiants de refroidissement

Composition
  • Joints joints joints d'étanchéité résistants à l'usure de différents diamètres en mousse en silicone.
  • Tolérance dimensionnelle selon ISO 3302-1 classe E2 ou E3
Données techniques
  • Convient aux lubrifiants réfrigérants
  • Section ronde
  • Diamètre : 2 à 8 mm
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 7 de 7 résultats

DI-SCHN 2 MOS CR-20

Réf. article: 10.07.04.00089

Fil d'étanchéité

Diamètre extérieur D2 (mm)
Matière d'étanchéitéChloroprene CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3 MOS CR-20

Réf. article: 10.07.04.00088

Fil d'étanchéité

Diamètre extérieur D3 (mm)
Type de matièreMousse cellulaire
Matière d'étanchéitéChloroprene CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

Réf. article: 10.07.04.00091

Fil d'étanchéité

Diamètre extérieur D3.5 (mm)
Type de matièreMousse cellulaire
Matière d'étanchéitéChloroprene CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 4 MOS CR-20

Réf. article: 10.07.04.00092

Fil d'étanchéité

Diamètre extérieur D4 (mm)
Type de matièreMousse cellulaire
Matière d'étanchéitéChloroprene CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
DI-SCHN 5 MOS CR-20

Réf. article: 10.07.04.00094

Fil d'étanchéité

Diamètre extérieur D5 (mm)
Type de matièreMousse cellulaire
Matière d'étanchéitéChloroprene CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS CR-20

Réf. article: 10.07.04.00096

Fil d'étanchéité

Diamètre extérieur D6 (mm)
Type de matièreMousse cellulaire
Matière d'étanchéitéChloroprene CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
DI-SCHN 8 MOS CR-20

Réf. article: 10.07.04.00101

Fil d'étanchéité

Diamètre extérieur D8 (mm)
Type de matièreMousse cellulaire
Matière d'étanchéitéChloroprene CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier