Schmalz

DI-SCHN-tiivistysjohto koneistusta varten

Halkaisija (Ø) 2-8 mm:n välillä

Siirry suoraan tuotteisiin

Matala shore-kovuus varmistaa optimaalisen tiivisteen työkappaleeseen.

Vankka ja kulutusta kestävä

Kestää jäähdytysvoiteluaineita

Design
  • Silikonittomasta vaahtokumiista valmistetut kulutusta kestävät tiivistysjohtot eri halkaisijoilla.
  • ISO 3302-1 -standardin mukainen mittatoleranssi luokka E2 tai E3.
Tekniset tiedot
  • Soveltuu jäähdytysvoiteluaineille
  • Pyöreä poikkileikkaus
  • Halkaisija: 2-8 mm
Toimialat
  • •Ilmailu- ja avaruusala
  • •Metalli
  • •Muovit
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

1 - 6 / 6 tuloksista

DI-SCHN 2 MOS CR-20

Osanro: 10.07.04.00089

Sealing cord

Toimialat: Metalli | Muovit | Ilmailu- ja avaruusala

Outside diameter D2 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3 MOS CR-20

Osanro: 10.07.04.00088

Sealing cord

Toimialat: Metalli | Muovit | Ilmailu- ja avaruusala

Outside diameter D3 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

Osanro: 10.07.04.00091

Sealing cord

Toimialat: Metalli | Muovit | Ilmailu- ja avaruusala

Outside diameter D3.5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 4 MOS CR-20

Osanro: 10.07.04.00092

Sealing cord

Toimialat: Metalli | Muovit | Ilmailu- ja avaruusala

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 5 MOS CR-20

Osanro: 10.07.04.00094

Sealing cord

Toimialat: Metalli | Muovit | Ilmailu- ja avaruusala

Outside diameter D5 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS CR-20

Osanro: 10.07.04.00096

Sealing cord

Toimialat: Metalli | Muovit | Ilmailu- ja avaruusala

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.