Schmalz

Juntas hermetizantes DI-SCHN para mecanizado

Diámetro (Ø) de 2 a 8 mm

Ir directamente a los productos

La dureza Shore baja garantiza una junta óptima con la pieza de trabajo

Robusto y resistente al desgaste

Resistente a los lubricantes refrigerantes

Diseño
  • Juntas hermetizantes resistentes al desgaste en varios diámetros fabricadas con caucho esponjoso sin silicona.
  • Tolerancia dimensional según ISO 3302-1 clase E2 o E3
Datos técnicos
  • Adecuado para lubricantes refrigerantes
  • Sección redonda
  • Diámetro: de 2 a 8 mm
Industrias
  • •Aerospacial
  • •Metal
  • •Plástico
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores

1 - 6 de 6 resultados

DI-SCHN 2 MOS CR-20

N° de artículo: 10.07.04.00089

Cordón hermetizante

Industrias: Metal | Plástico | Aerospacial

Diámetro exterior D2 (mm)
Tipo de materialCaucho esponjoso
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3 MOS CR-20

N° de artículo: 10.07.04.00088

Cordón hermetizante

Industrias: Metal | Plástico | Aerospacial

Diámetro exterior D3 (mm)
Tipo de materialCaucho esponjoso
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

N° de artículo: 10.07.04.00091

Cordón hermetizante

Industrias: Metal | Plástico | Aerospacial

Diámetro exterior D3.5 (mm)
Tipo de materialCaucho esponjoso
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 4 MOS CR-20

N° de artículo: 10.07.04.00092

Cordón hermetizante

Industrias: Metal | Plástico | Aerospacial

Diámetro exterior D4 (mm)
Tipo de materialCaucho esponjoso
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 5 MOS CR-20

N° de artículo: 10.07.04.00094

Cordón hermetizante

Industrias: Metal | Plástico | Aerospacial

Diámetro exterior D5 (mm)
Tipo de materialCaucho esponjoso
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS CR-20

N° de artículo: 10.07.04.00096

Cordón hermetizante

Industrias: Metal | Plástico | Aerospacial

Diámetro exterior D6 (mm)
Tipo de materialCaucho esponjoso
Material de juntaChloroprene CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select