Schmalz

Sealing Cords DI-SCHN

Diameter from 4 mm to 12 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Profiled sealing cord in any desired length for the self-construction of suction cups in any requested shape

Wide range of diameters for the most varied workpieces

Cấu trúc
  • Wear-resistant sealing cords made of silicone-free foam rubber in various diameters and cross-sections
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 4 to 12 mm
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Product family
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00052

Sealing cord

Các ngành: Universal

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00001

Sealing cord

Các ngành: Universal

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00002

Sealing cord

Các ngành: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

Mã sản phẩm: 10.07.04.00005

Sealing cord

Các ngành: Universal

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
FormSlot
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00003

Sealing cord

Các ngành: Universal

Outside diameter D10 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Mã sản phẩm: 10.07.04.00004

Sealing cord

Các ngành: Universal

Outside diameter D12 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.