Schmalz

Afdichtingskabels DI-SCHN

Diameter van 4 mm tot 12 mm

Ga direct naar de producten

Geprofileerde afdichtingskoord als yardware voor de zelfconstructie van zuignappen in elke gewenste vorm

Breed scala aan diameters voor de meest uiteenlopende werkstukken

Ontwerp
  • Resistente afdichtingskabels in verschillende diameters en profieldoorsneden van siliconenvrij schuimrubber
Technische gegevens
  • Diameter: 4 tot 12 mm
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Product family
Sector

1 - 6 van 6 resultaten

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00052

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00001

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D6 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00002

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

Onderdeelnr.: 10.07.04.00005

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D8 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
FormSlot
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00003

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D10 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00004

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D12 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.