Schmalz

Bestelinformatie

Sealing cord DI-SCHN is delivered in the desired length. Accounting unit 1 m.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20

Onderdeelnr.: 10.07.04.00052

Afdichtingssnoer

Industriesegmenten: Universeel

Outside diameter D4 (mm)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 4  mm
Notitie: Aanvaardbare maattoleranties voor rubberen onderdelen volgens DIN ISO 3302-1 E3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Min. bending radius 10  mm
Product family DI-SCHN
Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen