DI-SCHN 12 MOS EPDM-20
Onderdeelnr.: 10.07.04.00004
Afdichtingssnoer
Industriesegmenten: Universeel
| Outside diameter D | 12 (mm) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Min. bending radius | 10 mm |
| Product family | DI-SCHN |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie