Schmalz

Sipariş Bilgileri

Sızdırmazlık contası DI-SCHN istenilen uzunlukta teslim edilir. Hesap birimi 1 m.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

Parça no.: 10.07.04.00002

Sızdırmazlık kordonu

Endüstriler: Genel

Dış çap D8 (mm)
Malzeme türüSünger kauçuk
Sızdırmazlık malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 8  mm
Not: DIN ISO 3302-1 E3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Dak bükülme yarıçapı 10  mm
Ürün ailesi DI-SCHN
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git